Angolare MT-C-L1
Connettore ad angolo MT-C-L1 #2271514
Mensola angolare per il montaggio di strutture di binario puntone a uso leggero
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Pre-zincato - da usare solo in interni asciutti
- Spessore materiale: 6 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 20 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
20
Sconto netto
CHF 37.80
CHF 1.89 / 1 Pezzo
Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Pre-zincato - da usare solo in interni asciutti
Spessore materiale
6 mm
Peso
0.2 kg
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Documenti
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti - una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture di supporto modulare MEP
- Facile da installare - compatibile con il mandrino di bloccaggio Hilti MT, costituisce un'alternativa più rapida ai dadi a molla per montare un sistema modulare di supporto
- Adattabile - diversamente dalla saldatura, le mensole angolari consentono di modificare la struttura del binario puntone durante l'installazione e per requisiti MEP futuri
- Supporto software completo – PROFIS Modular Support Engineering, il selettore di supporto MEP, le famiglie Revit® e i plug-ins per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Collegamento angolare destro tra binari puntone MT o trave MT
- Montaggio di telai in metallo 2D per strutture di supporto MEP con carichi leggeri
- Adatto per l'uso in ambienti interni asciutti
Consultazione & Supporto
Inserire testo