REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

Mensola angolare antisismica MT-S-L 40D OC

Connettore ad angolo MT-S-L 40D OC sismi #2282205

Mensola angolare per il montaggio di strutture di binario puntone MT-40D rinforzate in zone sismiche, per uso in esterni con basso inquinamento

  • Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
  • Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
  • Spessore materiale: 5 mm

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 10 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 234.50
CHF 23.45 / 1 Pezzo

Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
Spessore materiale
5 mm
Peso
0.73 kg
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Documenti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Parte del sistema MT Hilti - una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture di supporto modulare MEP
  • Facile da installare - compatibile con il mandrino di bloccaggio Hilti MT, costituisce un'alternativa più rapida ai dadi a molla per montare un sistema modulare di supporto
  • Adattabile - diversamente dalla saldatura, le mensole antisismiche consentono di modificare la struttura del binario puntone per requisiti MEP futuri
  • Supporto software completo – PROFIS Modular Support Engineering, il selettore di supporto MEP, le famiglie Revit® e i plug-ins per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
  • Servizio di progettazione e di calcolo disponibile - i vostri tecnici Hilti locali possono fornirvi consulenza e servizi di calcolo su progetti più complessi

Applicazioni

  • Collegamento angolare destro tra binari puntone doppi MT-40D con collegamento al supporto antisismico
  • Montaggio di telai in metallo per strutture di supporto MEP in zone sismiche
  • Ideale per l'impiego in ambienti mediamente corrosivi

Consultazione & Supporto