Unità di alimentazione automatica Cut Assist per carotatrici DD AF-CA L
Unità di avanzamento automatico DD AF-CA #2240516
Unità di alimentazione automatica Cut Assist per aiutare il processo di foratura con sistemi di carotatura a diamante - utilizzabile con la DD 150-U (03)
- Da utilizzare con: DD 150-U
- Peso: 4.2 kg
- Dimensioni (LxPxH): 176 x 137 x 325 mm
I clienti hanno cercato anche sparachiodi, pistola sparachiodi, chiodatrice, inchiodatrice o spara chiodi.
Scegli le opzioni
Tensione di ingresso
- 230 V
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 2'549.40
CHF 2'549.40 / 1 Pezzo
Dati tecnici
Da utilizzare con
DD 150-U
Peso
4.2 kg
Dimensioni (LxPxH)
176 x 137 x 325 mm
Classe di protezione IP
IP 55 (EN 60529)
Tensione di ingresso
230 V
Potenza assorbita
100 w
Documenti
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Produttività e praticità ineguagliabili - l'unità di alimentazione automatica consente una foratura di corone assistita
- Maggiore sicurezza dell'operatore, comfort più elevato di lavoro e minore fatica in cantieri difficili
- Le caratteristiche intelligenti includono il rilevamento automatico della superficie, il tracciamento della profondità di foratura, la gestione idrica, il rilevamento inizio foro e del foro passante
- Applica una potenza ottimale durante il processo di carotaggio, consentendo una durata maggiore dell'attrezzatura e riducendo il tempo di foratura per ogni foro
- Trasferimento dati bluetooth® tra motore di foratura e unità di alimentazione automatica – pratici comandi grafici tramite il display della carotatrice
Applicazioni
- Miglioramento delle corone DD 150-U (03) per un funzionamento quasi automatico
- Grandi diametri
- Fori profondi
Consultazione & Supporto
Inserire testo