REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Hybrid-Injektionsmörtel der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und zur Verankerung von Grundplatten

  • Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
  • Zustand Befestigungsgrund: Trocken
  • Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, DIBt, Ermüdung, ETA, Seismisch

Hilti Kunden suchten auch Bewehrungsanschluss200-R oder HIT.

Optionen auswählen

Inhalt pro Dose/Kartusche
  • 0.33 l
  • 0.5 l
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 20 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 82.24

Technische Daten

Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Zustand Befestigungsgrund
Trocken
Zulassungen / Prüfberichte
Brandschutz, DIBt, Ermüdung, ETA, Seismisch
PROFIS Software
Ja
Dübelelemente
Ankerstange HAS-U, Ankerstange HIT-Z, Ankerstangen HAS-D Dynamisch, Bewehrungsstab, Innengewindehülse HIS-N, Innengewindehülse HIS-N
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Reinigungsverfahren
Automatische Reinigung mit Hilti Hohlbohrer, Keine Reinigung, Manuelle Reinigung
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Anwendungstemperaturbereich
-40 - 120 °C
Styrolfrei
Ja

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Optimiert für nachträgliche Bewehrungen – längere Verarbeitungszeit für Bewehrungsanwendungen in trockenem Beton, nassem Beton oder wassergefüllten Bohrlöchern (je nach Spezifikation der Stange sowie Zulassungen), mit einem weiten Arbeitstemperaturbereich von -10 bis +40 °C
  • Einfachere Spezifikation und Bestellung – nutzen Sie PROFIS Engineering zur Bemessung von Stahl-Beton- oder Beton-Beton-Verbindungen nach EC2, TR069, TR082 oder Hilti Bemessungsverfahren
  • Vielseitiger Verbundanker für unterschiedliche Bedingungen – zugelassen für Hammerbohrungen, Hohlbohrungen und Diamantbohrlöcher (mit TE-YRT).
  • Schnellere, einfachere und sicherere Montage – in Verbindung mit unserem vollständig akkubetriebenen SafeSet System für eine nahtlose Installation und geringere Anfälligkeit für Montagefehler vor Ort
  • Umfassende Zulassungen – einschliesslich ETA für gerissenen und ungerissenen Beton, seismische Kategorie C2, Daten zur Feuerwiderstandsklasse und Lebensdauer von bis zu 100 Jahren für Bewehrungseisen und Anker

Anwendungen

  • Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse
  • Befestigung sekundärer Stahlkonstruktionen (z. B. Regale, Maschinen, Leitplanken, Lärmschutzwände) an Beton
  • Verankerung von tragenden Stahlkonstruktionen (z. B. Stahlstützen, Stahlträger) in Beton
  • Bewehrung von Beton und Nachrüstung von Gebäuden mit armiertem Beton, einschliesslich Austausch falsch gesetzter oder fehlender Bestandsbewehrung durch nachträgliche Bewehrungsanschlüsse
  • Sowohl für feste als auch für einfache Befestigungen auf Beton

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Product Videos