- Accueil
- Solutions
- Applications
- l'industrie de la construction
- Mise en place de coffrages
Fixation sûre de coffrages dans les constructions en béton
Mise en place de coffrages et d'éléments préfabriqués, et fixation dans tous les matériaux support
La mise en place de coffrages et les constructions en béton requièrent l'utilisation de vis d'ancrage pour fixer les étais tirant-poussant et sécuriser les nombreuses autres fixations temporaires.
Hilti vous offre une large gamme de systèmes de fixation pour toutes les applications et vous aide à choisir la bonne solution sur votre chantier et à l'installer rapidement et en toute sécurité :
Les charges exercées dans les coffrages dépendent de nombreux facteurs. Le type de fixation approprié peut fortement varier en fonction de la hauteur du coffrage, de la zone au vent ou de la distance entre les étais tirant-poussant.
Avant la mise en place du coffrage, il faut étudier précisément les charges impliquées et le type de fixations qui permettra de les supporter. Les fournisseurs mettent généralement à votre disposition des données techniques sur les systèmes de coffrage ou murs préfabriqués courants. Vous y trouverez entre autres des tableaux qui permettent de déterminer les charges exercées pour l'ancrage des étais tirant-poussant. Vous pouvez ensuite confronter ces charges aux données produits ou aux homologations correspondantes.
Nos données techniques peuvent être téléchargées dans la fiche du produit concerné. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à choisir le système de fixation adéquat.
Utiliser la bonne fixation

La fixation des étais tirant-poussant se doit d'être rapide et peu coûteuse. Dans le même temps, les charges des coffrages ou éléments préfabriqués hauts, ainsi que la pression du béton ou du vent, sont énormes. De plus, le matériau support dans lequel il faut répartir ces charges peut constituer un défi : éléments préfabriqués durs, béton frais coulé en place ou plafonds en béton à noyau creux.
Avec ses vis d'ancrage, Hilti vous offre des solutions sûres et rentables pour toutes les applications et vous aide à faire le bon choix sur votre chantier, tout en vous garantissant une installation rapide et sécurisée :
Homologuées : y compris dans le béton frais.
Charges élevées : vis d'ancrage HUS4-H, 8 à 16 mm de diamètre, cheville pour charges lourdes HSL4 spécialement conçue pour les plafonds en béton à noyau creux jusqu'à M24.
Sûres : les vis d'ancrage HUS4-H ne requièrent aucun couple de serrage, les chevilles HSL4 avec écrou de cisaillement assurent une installation correcte.
Installation rapide : les vis d'ancrage HUS4-H ne nécessitent aucun nettoyage de trous forés, leur nouvelle conception garantit une pose encore plus rapide et plus fiable.
Ajustables : après la pose, vous pouvez adapter la profondeur d'ancrage des vis d'ancrage HUS4-H.
Réutilisables : homologation DiBt pour une réutilisation dans le béton frais – réduit les frais de matériel. Grâce aux gabarits de vérification associés, déterminez avec simplicité et fiabilité si vous pouvez réutiliser la vis à béton.
Lors de la pose de vis dans le béton, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, tels que la rigidité du béton, la mèche et le nettoyage des trous forés.
Avec la HUS4-H, nous lançons une toute nouvelle génération de produits qui associent les propriétés de notre HUS3 à une capacité de pose inégalé. Parallèlement, nous complétons notre gamme en y ajoutant deux nouveaux diamètres, des longueurs supplémentaires et une géométrie de tête totalement nouvelle avec filetage.
La nouvelle gamme de vis à béton : HUS4-H

- Réutilisation possible pour les fixations temporaires dans le béton (coffrages, étais tirant-poussant) ou les plaques de base non porteuses
- Contrôle simple de la possibilité de réutilisation grâce au gabarit de vérification
Comme alternative pour les charges élevées, nous recommandons l'ancrage pour charges lourdes HSL4

- Cheville à expansion pour charges lourdes dans la classe de puissance Ultimate, avec homologations pour les applications à haut niveau de sécurité dans le béton
- Écrou spécial de sécurité pour appliquer le bon couple sans clé dynamométrique
Réutilisation possible des vis d'ancrage
Les vis à béton de Hilti sont homologuées pour un usage multiple. Vous pouvez donc rechercher le système de chevilles approprié pour vos applications en fonction de vos exigences en matière de charges.
Pour vérifier si une vis d'ancrage Hilti peut encore servir après plusieurs utilisations, utilisez notre solution simple et fiable : déterminez l'usure à l'aide d'un gabarit de vérification. C'est rapide et facile.
Pour le contrôle d'usure, enfoncez la pointe de la vis d'ancrage dans le gabarit de vérification de Hilti. Si elle ne ressort pas à l'autre extrémité, vous pouvez réutiliser la vis en toute sécurité. En revanche, si l'usure est telle que la pointe de la vis ressort, vous ne devez plus la réutiliser. En effet, conformément à l'homologation, il sera dans ce cas impossible de garantir que la cheville à visser peut supporter la charge.
Les gabarits de vérification D=8-10-14 mm ou HUS 12-16 mm peuvent être fixés sur la visseuse, le monteur l'a ainsi à portée de main au cas où un test d'usure s'avère nécessaire.
Innovations dans le domaine de la mise en place de coffrages

Fixer une butée de coffrage
Une fois les mesures effectuées sur le chantier, il faut positionner les coffrages avec précision. Nos butées de coffrage X-FS de Hilti garantissent rapidité et précision absolue pour vous faire gagner du temps dans vos travaux.
Voir la butée de coffrage X-FS
Alignement du coffrage avec le laser rotatif
Laser rotatif robuste et facile à utiliser : pour reporter les hauteurs sur de grandes distances et mesurer l'alignement vertical ou la pente.
Voir le laser rotatif PR 300-HV2S
Fixation des planches de coffrage
L'application en une étape avec les clous en chargeur vous fait gagner du temps. Grâce à la petite tête, vous pouvez retirer et réutiliser facilement les planches de bois sans les endommager. Les amorces de rupture prédéfinies sur le clou garantissent un retrait ultérieur contrôlé.
Voir le clou de coffrage X-CT MX
Comment gagner jusqu'à une minute par fixation
Le cloueur universel DX 6 dans différentes configurations combiné aux clous haute performance de Hilti spécialement conçus pour divers supports de base convient pour de nombreuses applications.
Voir la kit de cloueur à poudre DX 6