- Accueil
- Solutions
- Applications
- l'industrie de la construction
Innovations dans le secteur de la construction
Tout ce dont vous avez besoin pour une journée de travail productive : De la mesure et de la fixation à la découpe et à la démolition, vous trouverez ici les produits et solutions adéquats.
-
Système de carottage diamant DD 30-W
Avec le nouveau système de carottage DD 30-W de Hilti pour forage à eau avec guidage manuel et avec support, vous coupez vite et facilement à travers les fers d'armature. Même dans les matériaux poreux, notre nouveau système de carottage travaille avec une extrême précision.
En savoir plusConnexions de renforcement ultérieures
Découvrez une toute nouvelle méthode de création de connexions d'armature post-installées : Vous économisez jusqu'à 60 % de temps de travail et travaillez en même temps de manière plus sûre qu'auparavant.
En savoir plusTechnique de mesure sur les chantiers
La première étape consiste toujours à prendre des mesures. Peu importe la taille de votre projet de construction, modeste ou énorme, la question OÙ doit se poser en premier. Chez Hilti, nous le comprenons parfaitement et nous sommes le partenaire de tous vos travaux de mesure grâce à notre portefeuille complet de solutions. Positionnement, mesure de distances, alignement horizontal et vertical, orientation des pentes ou systèmes de détection.
En savoir plusFixation directe
Rapidité, polyvalence et sécurité sont les maîtres mots sur les chantiers. Avec le cloueur à poudre de dernière génération DX 6, Hilti prépare la fixation directe au nouveau monde numérique. Robuste, polyvalent et fiable, le DX 6 montre ce qui est faisable sur tous les chantiers du monde.
En savoir plusAssemblage avec des produits coordonnés
Liberté sans fil et performances inattendues - dans la création d'un trou de forage, la pose d'un ancrage et les performances de l'ancrage.
En savoir plusTronçonnage et coupe
Sécurité, productivité et précision dans la coupe et le tronçonnage.
En savoir plusSystèmes de ponçage manuel au diamant
Polissage, lissage, bouchardage et enlèvement de béton – avec les meuleuses de Hilti, vous disposez du meilleur équipement.
En savoir plusDécouvrez notre gamme complète de burineurs
Burineur électropneumatique avec une technologie de pointe pour démolir des murs et percer des sols.
En savoir plus