- Accueil
- Solutions
- Applications
- l'industrie de la construction
- Fixation directe

Fixation directe
Comment vous pouvez gagner jusqu'à une minute par fixation
Rapidité, polyvalence et sécurité sont les maîtres mots sur les chantiers.
Avec le cloueur à poudre de dernière génération DX 6, Hilti prépare la fixation directe au nouveau monde numérique.
Robuste, polyvalent et fiable, le DX 6 montre ce qui est faisable sur tous les chantiers du monde.

Fixation directe chez Hilti

Pourquoi il y a clouer et clouer
Les différences sont énormes entre les cloueurs à poudre et les cloueurs à gaz: Avec les cloueurs à gaz, le procédé est violent et n'a pas de guidage, le «tir» peut donc traverser les composants de construction fins ou fragiles, le risque d'accident est extrêmement élevé. Avec les cloueurs à poudre au contraire, une très grande partie de l'énergie est absorbée par le piston et l'appareil, si le support est trop fragile. Les cloueurs à poudre Hilti possèdent en outre d'autres mécanismes de sécurité: ils ne peuvent être déclenchés que si le nez de l'appareil est entièrement appuyé sur le support et ils possèdent une sécurité anti-chute et au niveau de la détente. Le clouage est ainsi efficace et sûr!

Applications
Les possibilités d'application pour la fixation directe sont multiples, par exemple: fixations sur du béton ou du grès calcaire, fixations sur l'acier, fixations sur des claies et goujons filetés, écriture sur de l'acier. De nombreuses applications peuvent être réalisées avec le cloueur universel DX 6 en différentes configurations, combiné avec les clous haute performance Hilti qui ont été développés spécifiquement pour les différents matériaux de base.
Construction de coffrages

Montage de coffrages
La mise en place de coffrages fait partie des opérations quotidiennes sur un chantier. Ce travail exige à la fois précision et rapidité. Les coffrages doivent être positionnés exactement selon les mesures du chantier. Nos cales de banches X-FS garantissent une vitesse élevée, une précision absolue et permettent de faire gagner un temps précieux.

Fixation de planches de coffrage
Parfait pour la fixation efficace des planches de coffrage: le clou de coffrage Hilti X-CT. L'application en une étape avec les clous en bande vous fait gagner du temps. Grâce à sa tête particulièrement petite, le bois peut être retiré facilement et sans dommage et réutilisé. Les amorces de rupture prédéfinies sur le clou permettent un retrait ultérieur contrôlé.
Vers le clou de coffrage X-CTLe cloueur à poudre DX 6 est utilisable pour de nombreuses applications
Règles de base pour le choix des clous:
- plus le béton est dur, plus la longueur des clous est faible.
- Plus le béton est souple, plus les clous sont longs.
- Si le clou ne tient pas - utilisez X-X à la place de X-C.
- Utiliser la cartouche jaune pour le béton souple (gris clair), et la cartouche rouge pour le béton dur (gris sombre).
- Utiliser pour les clous individuels DX6 F8, pour les clous en bande DX6 MX.
- L'énergie de clouage pour l'application doit être réglée de manière appropriée par des clouages tests sur le chantier.

Le saviez-vous?
Montage direct en mode sans fil
Vous aimeriez réaliser vos fixations directes avec la technologie sans fil performante Hilti? Notre cloueur sans fil BX3 est compatible avec la plateforme 22V et non seulement il vous permet d'éviter le tirage pénible des câbles mais il vous fait aussi gagner un temps précieux.
Avec le cloueur BX3-L 02, vous fixez avec des clous jusqu'à 36 mm, sans difficultés, des planches de bois fines, des films de drainage et des tôles sur du béton.