- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Innovazioni nel settore delle costruzioni
- Fissaggio diretto

Fissaggio diretto
Come potete risparmiare fino a un minuto per fissaggio
Velocità, versatilità e sicurezza sono il fulcro di ogni cantiere.
Con l'inchiodatrice di ultima generazione DX 6, Hilti rende il fissaggio diretto pronto per il nuovo mondo digitale.
Con la sua solidità, versatilità e affidabilità, DX 6 mostra cosa è possibile nei cantieri di tutto il mondo.

Il fissaggio diretto presso Hilti

Perché inchiodare non vuol dire sparare
Tra inchiodatrici e sparachiodi vi sono notevoli differenze:
- "sparando" la forza e la mancanza
di un guida del processo possono
causare la perforazione di componenti sottili o deboli, il rischio di incidente è estremamente elevato. - "Inchiodando", una quota molto elevata dell'energia di propulsione può essere eliminata dal pistone e del dispositivo, qualora il
sottofondo dovesse essere troppo fragile. - Le inchiodatrici Hilti possiedono inoltre ulteriori meccanismi di sicurezza: si attivano solo se l'apparecchio
viene premuto completamente sul sottofondo e sono dotate di un
dispositivo contro l'azionamento involontario in caso di caduta e anticaduta e il dispositivo del grilletto. In questo modo la procedura
di inchiodatura è efficiente e sicura!

Applicazioni
DLe possibilità di applicazione per il fissaggio diretto sono molteplici, ad esempio:
- fissaggi su calcestruzzo o calcare
- fissaggi su acciaio
- fissaggio di grigliati e bulloni
filettati scrittura su acciaio con la DX6 universale in diverse configurazioni, in combinazione con i chiodi ad alte prestazioni Hilti, che sono stati sviluppati specificatamente per diversi materiali di base, si possono realizzare svariate applicazioni.
Alla DX 6Costruzione di casseforme

Posizionamento di casseforme
Il posizionamento di casseforme è un'attività quotidiana in un cantiere. Un lavoro che richiede precisione e
velocità nello stesso tempo. Dopo la misurazione del cantiere, le
casseforme si devono posizionare
con precisione. I nostri distanziatori per casserature
X-FS garantiscono una velocità
elevata, precisione assoluta e
consentono di risparmiare tempo
prezioso di lavoro.

Fissaggio di casseforme
Perfetto per il fissaggio efficiente
di casseforme: il chiodo Hilti
X-CT. L'applicazione monofase con i
chiodi a nastro consente di risparmiare tempo. Grazie alla sua testa particolarmente piccola è possibile rimuovere e
riutilizzare il legno in modo semplice e senza danni. I punti di rottura predefiniti sul chiodone consentono una successiva rimozione controllata.
L'inchiodatrice DX 6 offre un utilizzo versatile
Regole di base per la scelta del chiodo
- Quanto più duro è il calcestruzzo, tanto inferiore deve essere la lunghezza del chiodo.
- Quanto più morbido è il calcestruzzo, tanto più lungo deve essere il chiodo.
- Se il chiodo non tiene - utilizzate X-X anziché X-C.
- Utilizzare la cartuccia gialla per calcestruzzo morbido (grigio chiaro), la cartuccia rossa
per calcestruzzo duro (grigio scuro). - Per chiodi singoli utilizzare DX6 F8, per chiodi a nastro utilizzare DX6 MX.
- L'energia dell'inchiodatrice va impostata in modo adeguato mediante fissaggi di prova
in cantiere.

Lo sapevate già:
Montaggio diretto a batteria
Volete eseguire le vostre applicazioni di fissaggio diretto con la tecnologia a batteria di Hilti? La nostra inchiodatrice a batteria BX3 è compatibile con la piattaforma a 22V e, oltre al fastidioso impicco del cavo, vi
permette anche di risparmiare tempo.
Con la BX3-L 02 potete fissare, con chiodi fino a 36 mm, senza fatica
tavole sottili, pellicole di drenaggio e lamiere sucalcestruzzo.