Innovazioni nel settore delle costruzioni

Tutto il necessario per una giornata di lavoro produttiva: Dalla misurazione e dal fissaggio al taglio e alla demolizione, qui troverete i prodotti e le soluzioni giuste.

  • DD 30-W

    Sistema di foratura a diamante DD 30-W

    Con il nostro nuovo sistema di carotatura DD 30-W Hilti per perforazioni manuali e su supporto a colonna potete tagliare rapidamente e senza fatica le barre di armatura. Con il nostro nuovo sistema di carotatura potete lavorare con estrema precisione anche i materiali più friabili.

    Per saperne di più

    Connessioni di rinforzo successive

    Scoprite un metodo completamente nuovo per creare connessioni di rinforzo post-installate: Si risparmia fino al 60% del tempo di lavoro e allo stesso tempo si lavora in modo più sicuro di prima.

    Per saperne di più

    Tecnologia di misurazione

    Il primo passo è sempre la misurazione. Non importa quanto piccolo o grande sia un progetto di costruzione: prima bisogna rispondere alla domanda del DOVE. Noi di Hilti lo capiamo e, con il nostro portafoglio completo di soluzioni, siamo il vostro partner per tutti i lavori di misurazione.

    Per saperne di più

    Fissaggio diretto

    Velocità, versatilità e sicurezza sono il fulcro di ogni cantiere. Con l'inchiodatrice di ultima generazione DX 6, Hilti rende il fissaggio diretto pronto per il nuovo mondo digitale. Con la sua solidità, versatilità e affidabilità, DX 6 mostra cosa è possibile nei cantieri di tutto il mondo.

    Per saperne di più
    L069434.tif

    Montaggio con prodotti coordinati

    Una catena applicativa perfettamente coordinata, dalla creazione senza fili dei fori, alle soluzioni di ancoraggio approvate, all'installazione e allo smontaggio rapido e corretto.

    Per saperne di più

    Separazione e taglio

    Sicurezza, produttività e precisione nel taglio e nel taglio trasversale.

    Per saperne di più

    Sistemi di levigatura a diamante manuali

    La dotazione migliore: i nostri speciali sistemi di levigatura a diamante manuale per pareti e pavimenti sono realizzati per soddisfare al meglio le sue esigenze.

    Per saperne di più

    SCOPRITE IL NOSTRO VASTO ASSORTIMENTO DI MARTELLI DEMOLITORI

    Martelli demolitori elettropneumatici dalla tecnologia avanzata per la demolizione di pareti e l'asportazione di pavimenti.

    Per saperne di più