- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Innovazioni nel settore delle costruzioni
- Sistemi di levigatura a diamante manuali

Levigare pareti e pavimenti
Ottimizzate la lavorazione del calcestruzzo con le nostre smerigliatrici di alta qualità
Vi offriamo soluzioni ideali per la lucidatura, la levigatura, l'irruvidimento e la rimozione delle superfici in calcestruzzo, in modo che siate attrezzati in modo ottimale e possiate ottenere risultati di prima classe.
Con le pratiche smerigliatrici per calcestruzzo DGH 130-22, DGH 130 e DGH 150 potete completare i vostri lavori su pareti e pavimenti in modo produttivo e con un elevato standard di qualità. Grazie al design particolarmente ergonomico delle smerigliatrici per calcestruzzo, potrete lavorare sempre in modo confortevole e quasi senza polvere, anche in caso di utilizzo continuo.
PLATORELLI UNIVERSALI E SPECIALI
Scoprite le nostre mole a tazza diamantate di alta qualità, sviluppate appositamente per le nostre smerigliatrici e in grado di offrire velocità e durata ineguagliabili. Le mole a tazza SPX presentano una miscela personalizzata di dimensioni di diamante in una matrice ad alte prestazioni, prestazioni di raffreddamento avanzate e vibrazioni minime.
SPX Universale / SP Universale / P Universale
Scegliete tra tre classi di prestazioni per i nostri dischi universali per la levigatura di calcestruzzo, massetto e pietra naturale.

Platorello diamantato di alta qualità per smerigliatrici angolari – per una levigatura più rapida di calcestruzzo, massello e pietra naturale.
Al SPX Universale

Platorello diamantato premium per levigare rapidamente il calcestruzzo, massetto e pietra naturale.
Al SP Universale

Platorello diamantato standard per smerigliatrici angolari – per una levigatura più rapida di calcestruzzo, massello e pietra naturale.
Al P Universale
SPX Abrasivo

Platorello diamantato di alta qualità per la levigatura di calcestruzzo verde e calcestruzzo abrasivo.
Al SPX Abrasivo
Rimozione del rivestimento SPX

Platorello diamantato di altissima classe per rimuovere i rivestimenti sottili, quali vernice e adesivo.
L'uso con la smerigliatrice per calcestruzzo a batteria DGH 130-22 non è consigliato per questa mola a tazza.
Al Rimozione del rivestimento SPX
Resina epossidica SPX

Platorello diamantato di altissima classe per rimuovere i rivestimenti spessi, quali la resina epossidica.
Questa mola a tazza deve essere utilizzata principalmente con la smerigliatrice angolare AG 125-19SE.
Al Resina epossidica SPX
SPX Per levigatura

Platorello diamantato di alta qualità per la levigatura di finitura di calcestruzzo e pietra naturale.
Al SPX Per levigatura
SPX Turbo A

Disco a tazza diamantata di classe superiore per una levigatura altamente efficiente e senza graffi di calcestruzzo, massetto e pietra naturale. Questa disco a tazza è stata sviluppata per l'uso con utensili a batteria e per la molatura di smussi.
Potrebbe interessarti anche:
Ci impegniamo per la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e per la redditività della vostra organizzazione, poiché entrambi gli aspetti si completano a vicenda. Scoprite i nostri prodotti e servizi progettati specificamente per supportare le vostre esigenze in questo settore:

Rimuovere ed evitare la polvere di cantiere
I nostri aspiratori per l'edilizia riducono efficacemente la polvere in un'ampia gamma di applicazioni come la foratura, la scanalatura, la levigatura o il taglio.
Scoprite subito le soluzioni per la polvere
Lavorare in modo ergonomico e persistente
L'esoscheletro EXO-S offre un supporto completo per tutti i lavori sopraelevati, riducendo notevolmente lo sforzo fisico.
Conoscere l'EXO-S
Risparmiare sui costi e lavorare senza interruzioni
Gli attrezzi utilizzati in modo intensivo tendono a richiedere più assistenza e manutenzione. La gestione del parco macchine Hilti offre notevoli vantaggi: Riparazioni o pezzi di ricambio gratuiti in caso di danni, nonché uno strumento di sostituzione tempestivo per garantire sempre la piena operatività, senza lunghi tempi di attesa.
Per saperne di più sulla gestione della flotta