- Pagina iniziale
- Other
- MVP
- Whitepaper sul potenziamento umano

QUANDO CI FONDIAMO CON LE MACCHINE
Come il potenziamento umano può avere un impatto sull'edilizia
I film di fantascienza spesso confondono il potenziamento umano con i cyborg, ma nella realtà i dispositivi indossabili ci aiutano a lavorare in modo più sicuro e produttivo. Vuoi saperne di più? Scarica il whitepaper completo di seguito.
COS'È IL POTENZIAMENTO UMANO?
Definizione: dispositivi indossabili che migliorano le capacità dell'utente
Nell'edilizia la tecnologia cerca di integrare gli operai, non di sostituirli. Infatti, può aiutare a rendere i cantieri più sicuri, ad affrontare le carenze di manodopera qualificata e a migliorare la produttività.
ABBIAMO BISOGNO DEL POTENZIAMENTO UMANO NELL'EDILIZIA?
hanno riportato lesioni muscoloscheletriche
a causa del loro lavoro nel 2018-2019
di queste lesioni
riguarda gli arti superiori e il collo
di giornate lavorative sono state perse
a causa di lesioni muscoloscheletriche legate al lavoro nel 2019-2020
di tutti gli operai
prenderebbe in considerazione il potenziamento del proprio corpo
Date le previsioni di un aumento del mercato globale del potenziamento umano fino a 22.4 miliardi di dollari entro il 2027, vari settori stanno già sviluppando il potenziamento umano per le loro applicazioni.
Nell'ambito dell'edilizia, il potenziamento umano sta prendendo slancio, e la tecnologia sta rendendo il lavoro più sicuro.
AFFRONTARE L'AFFATICAMENTO E LA PRODUTTIVITÀ
Come gli esoscheletri possono potenziare gli operai riducendo lo stress
Gli esoscheletri sono sistemi indossabili che seguono il movimento del corpo per fornire assistenza attraverso coppie assistive e supporto strutturale. Non è necessaria quasi nessuna modifica al posto di lavoro.
COME POSSONO AIUTARTI GLI ESOSCHELETRI?
Aumentano le attività migliorando il benessere e la produttività dei collaboratori.
Mettiti in contatto con noiOPTARE PER IL POTENZIAMENTO UMANO
La tecnologia può migliorare la vita, e il lavoro, di tutti
Le imprese edili hanno l'opportunità di affrontare i problemi causati dalle lesioni muscoloscheletriche, tra cui i problemi di salute che influenzano il benessere dei collaboratori e la produttività. È il momento di agire contro le lesioni muscoloscheletriche e di supportare gli operai.
SIETE CURIOSI DI CONOSCERE IL FUTURO DELL'EDILIZIA?
Compila il modulo di contatto e ti invieremo il whitepaper via e-mail.