Filtre VC 60/300-X/W univ
New productArticle #2182582
Filtre d'aspirateur universel pour applications humides et sèches
- Type d'accessoire: Filtres
- Pour utilisation avec: VC 60L-X, VC 60M-X
- Classe de poussière: M
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Filtre VC 60/300-X/W univ #2182582
Caractéristiques
- Les filtres adaptés aux applications à eau sont lavables
Applications
- Convient aux applications sèches et humides
- Conseils d'entretien : la meilleure façon de nettoyer le filtre est d'utiliser le mécanisme de nettoyage interne du filtre de l'aspirateur (manuel ou automatique). Bloquez le tuyau flexible avec votre main pour augmenter l'efficacité du nettoyage. N'essayez pas de nettoyer le filtre en le frappant ou en utilisant de l'air sous pression. Ces actions peuvent endommager le filtre. Évitez de plier le filtre. Après un lavage et une utilisation humide, laissez le filtre sécher correctement avant de l'utiliser dans une application sèche. Nous recommandons une journée de séchage.