Tige d'ancrage HAS-E HCR
New productArticle #r2104
Tige d'ancrage haute performance pour les capsules de cheville chimique (haute résistance à la corrosion)
- Matériau, corrosion: Acier inoxydable, HCR (haute résistance à la corrosion)
- Conditions environnementales: Applications spéciales hautement corrosives (tunnels, piscines par exemple), Eau sous-marine, salée
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Large gamme de tailles de tiges d'ancrage (M8-M24)
- Conçu pour utilisation avec les capsules Hilti HVU dans du béton solide
- Conception optimale
- Comporte un embout biseauté pour couper et mélanger la capsule HVU, un repère de profondeur pour une pose facile et une tête conique (M8-M24 uniquement) pour l'outil de pose vendu séparément
- Entraxes courts et faibles distances aux bords
Applications
- Convient pour fixation dans du béton, avec les capsules HVU
- Adapté aux fixations dans la maçonnerie, en combinaison avec les scellements HIT-HY 70, HIT MM et HFX (M6-M12)
![CE_ETA_Logokombi_APC_70x50](/medias/sys_master/images/ha1/h65/10047551307806.png)
![ETA_CE_Logo_PDP_APC_70x50](/medias/sys_master/images/hbb/he6/10080373866526.png)
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.