S'INSCRIREProfiter d´avantages d´achat en ligne ainsi que nos services personnalisésEn savoir plus

Système de rails pour charges légères (MM)

Système de rails léger pour l'installation de supports de tuyaux

Système de rails léger pour l'installation de supports de tuyaux
MM-C-16 Rail entretoise MM galvanisé de 16 mm de haut pour les applications pour charges légères
MM-C-30 Rail entretoise MM galvanisé de 30 mm de hauteur pour les applications pour charges légères
MM-C-36 Rail entretoise MM galvanisé de 36 mm de hauteur pour les applications pour charges de légères à moyennes
MM-S Selle d'attache pour tube galvanisée pour la liaison des éléments filetés aux rails-entretoises MM
MM-ST Selle d'attache pour tube préassemblée galvanisée pour la liaison rapide aux rails entretoises MM
MM-WN Écrou à ailettes galvanisé pour le raccordement des éléments du système de supportage modulaire aux rails entretoises MM
MM-A-90 Équerre préassemblée à 90 degrés galvanisée pour le raccordement de multiples rails entretoises MM
MM-AH-90 Équerre 90° degrés galvanisée pour le raccordement de multiples rails entretoises MM
MM-R-16-36 Pied de rail galvanisé pour la fixation des rails MM dans divers matériaux support
Équerres MM-AF-90 Équerre 90 degrés plate galvanisée pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
MM-T-16-36 Attache de poutre galvanisée pour le raccordement des rails entretoises MM directement aux poutres en acier