Connecteur de renfort de tige filetée MQS-AB
New productArticle #r2288845
Connecteur de renfort de tige filetée galvanisé préassemblé pour une flexibilité d'installation accrue dans une large gamme d'applications parasismiques
- Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111, S235JR - DIN EN 10025, Plaque de base : S355MC - DIN EN 10149-2, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conçu pour permettre une fixation plus rapide et plus facile aux systèmes de maintien modulaires MQ
- Flexibilité d'installation maximale grâce à l'adaptabilité de l'angle
- La tige filetée peut être facilement insérée dans l'élément de liaison et bloquée en serrant l'écrou
- Capacité de charge élevée : conçu pour un transfert optimal des charges sismiques
- Peut être directement fixé sur le matériau support ou sur l'équerre parasismique MQS-W
Applications
- Installation d'éléments de support de tubes, de supports de câbles et de conduites d'air dans les zones à risque de séisme
- Montage de renfort parasismique à l'aide de tiges filetées dans une large gamme d'applications parasismiques
- Utilisé pour le renfort parasismique de tuyaux à grand diamètre directement fixés sur les brides des attaches pour tuyaux