Kit PRA 90 + PRA 84 + PUA 81
New productArticle #2094085
Trépied automatique pour le transfert horizontal/la vérification des hauteurs, l'excavation, le nivellement du béton à l'aide d'un laser rotatif
- Hauteur max.: 1900 mm
- Hauteur min.: 900 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Kit PRA 90 + PRA 84 + PUA 81 #2094085
Caractéristiques
- Alignement horizontal complètement automatisé. Travail d'une seule personne
- Gain de temps
- Elimine les possibilités d'erreur : moins de calculs et de communication nécessaires
- Conçu pour durer : embrayage à friction et protection IP56 contre la poussière et l'eau
- Trépied motorisé avec filetage 5/8", hauteur réglable entre 0,97 m et 1,95 m
Applications
- Transfert de hauteurs (p.ex. marques de niveaux de référence) sur les sites de construction
- Vérification des hauteurs à l'aide d'un laser rotatif
- Travaux d’excavation
- Coulée du béton
Services
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Vérification gratuite de la précision de l’outil conformément aux spécifications du fabricant.
- La couverture contre le vol aide à réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.