Cylindre de couronne de forage X-Ring (BL, 430)
New productArticle #r6041979
Fût pour module de rechange X (avec emmanchement rapide Hilti BL) - longueur 430 mm
- Extrémité de connexion: BL (Hilti)
- Longueur utile: 430 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- L'unique système X-Ring Hilti vous permet de changer vous-même la tête de la couronne, sur le chantier, en quelques minutes seulement, à l'aide d'un simple tournevis
- Retrait facile d'une carotte coincée dans une couronne de forage, ou retrait d'une couronne de forage du béton, en détachant le module X-Change du canon
- Réduction de 50 % du volume et du poids grâce au module X-Change de Hilti. Permet le stockage et le transport facile de vos couronnes de forage dans un sac souple et pratique Hilti
- Emmanchement Hilti BL à dégagement rapide et sans clé
Applications
- Forage à eau dans le béton armé
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)