Cylindre de couronne de forage X-Ring (BS)
New productArticle #r6713954
Fût X-Change (avec emmanchement BS 1-1/4")
- Extrémité de connexion: BS (1 1/4 pouce)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le module unique Hilti X-Ring (de 52 mm à 250 mm de diamètre) permet de retirer facilement le noyau, de récupérer la couronne de forage enfoncée et de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur le chantier avec un simple tournevis plat
- Libérez votre trépan carottier coincé du matériel de base en moins de temps et avec moins de dégâts que lors de la suppression de trépans carottiers conventionnels (module X-Change)
- Faites facilement glisser un carottier coincé hors du baril en détachant le module (module X-Change)
- Gagnez de l'espace et du poids importants en remplaçant des trépans carottiers avec un seul baril et plusieurs modules (module X-Change)
- Emmanchement conforme à la norme industrielle BS 1-1/4 "
Applications
- Forage au diamant à l'eau ou à sec
- Électroportatif ou sur colonne
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)