Cylindre de couronne de forage X-Ring (BI)
New productArticle #r6714031
Baril de module X-Change (y compris l'extrémité de raccordement à libération rapide de Hilti BI)
- Extrémité de connexion: BI (Hilti)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le module unique Hilti X-Ring (52 mm à 202 mm de diamètre) permet de retirer facilement le noyau, de récupérer la couronne de forage enfoncée et de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur le chantier, avec un simple tournevis plat
- Libérez votre trépan carottier coincé du matériel de base en moins de temps et avec moins de dégâts que lors de la suppression de trépans carottiers conventionnels (module X-Change)
- Faites facilement glisser un carottier coincé hors du baril en détachant le module (module X-Change)
- Gagnez de l'espace et du poids importants en remplaçant des trépans carottiers avec un seul baril et plusieurs modules (module X-Change)
- L'emmanchement à dégagement rapide Hilti BI permet d'installer ou de retirer les couronnes de forage très rapidement - sans outil
Applications
- Forage au diamant à l'eau ou à sec
- Électroportatif ou sur colonne
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)