Couronne de forage SP-L pour béton abrasif
New productArticle #r7563858
Couronne de forage de qualité supérieure pour le carottage dans le béton très abrasif – pour les appareils d'une puissance <2,5 kW
- Matériaux support: Béton (abrasif)
- Mode de forage: Sur colonne
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: À eau
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technologie de segments Equidist Hilti (à partir de 35 mm de diamètre) : des diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées
- Vitesse de forage élevée et constante pour la durée de vie de la couronne
- Particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, la couronne de forage excelle notamment dans le béton fortement armé
- Trépan carottier de diamant sans le système de module Hilti X-Change
Applications
- Carottage à eau sur colonne
- Carottage dans du béton très abrasif
![](/medias/sys_master/images/h61/h80/10047448154142.jpg)
![](/medias/sys_master/images/h89/h6c/10029481721886.png)