Meuleuse d'angle sans fil AG 5D-22 (125 mm)
New productArticle #r13009737
Meuleuse d’angle sans fil et sans charbon avec interrupteur de type homme-mort pour les travaux quotidiens de découpe et de meulage avec des disques jusqu’à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale: 21.6 V
- Diamètre du disque: 125 mm
- Poids total du corps: 2.1 kg
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Meuleuse d’angle compacte et sans fil de 125 mm pour les travaux quotidiens de découpe et de meulage sur le chantier
- Plus de découpes par charge - temps de fonctionnement amélioré grâce à la combinaison du moteur sans charbon et des batteries Nuron à plus grande autonomie
- Système anti-torsion (ATC) - arrête la rotation de la meuleuse si le disque se bloque
- Caractéristiques de sécurité complètes - interrupteur à palette de type homme mort, frein de disque, démarrage progressif et arrêt automatique
- Ergonomie améliorée - le faible poids et l’équilibre confortable rendent la meuleuse moins fatigante à utiliser dans toutes les positions
Applications
- Découpe de fers d’armature, de tuyaux et de tôles
- Découpe et meulage du béton, de la maçonnerie, de la pierre ou des tuiles
- Entailler, meuler, ébavurer et finir les surfaces métalliques