S'INSCRIREProfiter d´avantages d´achat en ligne ainsi que nos services personnalisésEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Une puissance sans fil sans compromis - la boulonneuse à choc sans fil avec le couple le plus puissant que vous puissiez trouver chez Hilti, désormais capable de réaliser des boulonnages structurels jusqu’à M24
  • Une construction durable - le moteur sans charbon et le carré à anneau de friction contribuent à l’extrême longévité de nos boulonneuses à choc sans fil
  • Pose plus rapide des chevilles avec plus de contrôle - deux réglages de vitesse et une lumière LED améliorée pour que vous puissiez mettre en place les chevilles à béton HUS plus rapidement et conserver un meilleur contrôle lorsque vous travaillez avec des boulons de taille inférieure
  • Une ergonomie exceptionnelle - plus mince, plus courte de 45 mm et plus légère de 0,5 kg que la SIW 9-A22, contribuant à rendre votre travail plus confortable lors des journées complètes de boulonnage et chevillage
  • Sur la plateforme de batteries Nuron - des boulonneuses à choc sans fil sans compromis grâce à des batteries plus durables, des accessoires qui font gagner du temps et une gamme de services qui vous permettent de rester productif, aujourd’hui et demain
Applications
  • Boulonnage de l’acier - comme pour les assemblages en acier structurel et non structurel, les mains courantes, les rayonnages et les machines (diamètre M10 à M24)
  • Pose de chevilles HUS dans le béton - par exemple pour les plaques de base, les étais de coffrage, les mains courantes et les fixations temporaires (10 à 14 mm de diamètre)
  • Boulonnage dans le bois - comme pour les structures primaires et secondaires en bois, les toits en bois ou les structures temporaires (12 à 20 mm de diamètre)
  • Boulonnage dans l’acier - assemblages en acier structurel, brides de tuyaux, équipement, boulons A325 (diamètre de 1/2" à 15/16")
  • Pose de chevilles HUS dans le béton - par exemple pour les plaques de base, les étais de coffrage, les mains courantes et les fixations temporaires (3/8” à 3/4” de diamètre)

Données techniques

Documents et vidéos