Souffleuse de chantier compacte NBL 4-22
New productArticle #r17783513
Souffleuse compacte sans fil pour le nettoyage des débris sur chantier et la préparation des surfaces de travail (plateforme de batterie Nuron)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Souffleuse d'air pratique et compacte pour usage extérieur – pesant seulement 1,1 kg mais offrant des performances de soufflage exceptionnelles, la NBL 4-22 permet d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour le nettoyage de vos chantiers
- Autonomie imbattable – le moteur sans charbon efficace et les batteries Nuron révolutionnaires vous permettent d'accomplir votre travail sans devoir systématiquement utiliser le chargeur
- Élimination contrôlée des débris – grâce à la gâchette à vitesse variable, aux trois modes de puissance et au choix entre deux longueurs de buse (incluses), vous pouvez contrôler pratiquement tous les types de débris
- Adaptateur de gonflage/dégonflage inclus – la souffleuse compacte peut être utilisée pour un gonflage et un dégonflage plus rapides et sans effort
- Sur la plateforme de batteries Nuron – des outils sans fil sans compromis grâce à des batteries à plus longue durée de vie et une gamme de services qui vous permettent de rester productif, aujourd’hui et demain
Applications
- Nettoyage quotidien du chantier – pour débarrasser les camions, les allées et les zones de travail des débris légers et de la poussière
- Préparation des surfaces de travail – dégagement des équipements et des boîtiers électriques, dépoussiérage des surfaces de travail, entretien préventif
- Nettoyage une fois le travail terminé – cette mini-souffleuse est idéale pour souffler les copeaux de bois après avoir percé des poteaux électriques, installé des fenêtres et réaménagé des véhicules
- Gonflage/dégonflage (adaptateur compris)
- Longueur totale de l'outil : 440 mm avec la buse courte, 660 mm avec la buse longue