REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

DD-HD

Telaio per carotatrice DD-HD 30 SBP #432000

Telaio per carotatrici Hilti a uso intensivo (vedere i dati tecnici per la compatibilità attrezzi)

  • Modalità di fissaggio: Tassello, sottovuoto con ventosa aggiuntiva
  • Carotatura angolare: Sì
  • Prolunga telaio: Sì

I clienti hanno cercato anche telaio per inchiodatricecolonna per inchiodatricesupporto per carotatriceinchiodatrice o supporto per sparachiodi.

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 3'868.20
CHF 3'868.20 / 1 Pezzo

Dati tecnici

Modalità di fissaggio
Tassello, sottovuoto con ventosa aggiuntiva
Carotatura angolare
Prolunga telaio
Da utilizzare con
DD 200, DD 350-CA, DD 500-CA
Peso
21.4 kg
Dimensioni piastra base (LxP)
410 x 272 mm
Altezza telaio
1086 mm
Capacità di diametro estensibile
Informazioni addizionali degli accessori
Telaio per carotatrice per DD 200, DD 350 e DD 500

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Avanzamento di precisione integrato – la foratura è meno stancante durante il funzionamento prolungato
  • Foratura angolare – regolazione facile e continua fino a 45°
  • Disponibilità di una gamma completa di accessori – come ventose, distanziatori, colonne trasversali, alberini di serraggio, kit di fissaggio
  • Facile da installare – rapido collegamento della carotatrice, senza l'utilizzo di attrezzi

Applicazioni

  • Gamma di foratura fino a 300 mm di diametro senza distanziatori
  • Gamma di foratura fino a 600 mm di diametro con distanziatori
  • Carotaggio su angoli fino a 45°
  • Può essere fissato con un tassello usando la ventosa opzionale o alberino di serraggio

Consultazione & Supporto