Idropulitrice a pressione cordless PC 2-22
Nuovo prodottoArticolo #r21154330
Idropulitrice portatile con pressione di esercizio di 40 bar (580 PSI), per pulizie leggere nei cantieri (piattaforma della batteria Nuron)
- Tipo di accessorio: N/D
- Pressione dell'acqua: 40 bar
- Massima pressione dell'acqua: 60 bar
Condividi
Caratteristiche
- Pulizia rapida – scegliere semplicemente la fonte d'acqua e l'attrezzo auto-prime per spruzzare, non servono acqua pressurizzata o fonti di alimentazione esterne
- Ugello regolabile 4-in-1 – lavaggio turbo con pressione concentrata o spruzzo fino a 60 gradi di larghezza per aree più grandi
- Compatto e portatile – design leggero e lancia dell'idropulitrice rimovibile permettono un trasporto e un immagazzinamento più facili
- Design ergonomico – comoda maniglia e grilletto facile da tirare, progettati per un maneggiamento confortevole anche per un utilizzo prolungato
- Sulla piattaforma della batteria Nuron – pulizia a pressione cordless senza compromessi grazie a batterie di lunga durata e a una gamma di servizi per mantenere la produttività, oggi e domani.
Applicazioni
- Pulizia a pressione di gesso, fango umido, liquami freschi e piccole attrezzature
- Pulizie leggere del cantiere
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso PC 2-22 (01), Polacco, Cinese, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Francese, Techisch, Tedesco, Slovacca, Lituano, Olandese, Lettone, Korean, Finlandese, Svedese, Rumeno, Sardo, Arabo, Danese, Russo, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 5.7 MB ]