Rail MQ-41
New productArticle #r4330
Manchon entretoise MQ galvanisé de 41 mm de hauteur pour les applications pour charges moyennes
- Hauteur: 41.3 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Composition du matériau: S250GD - DIN EN 10346
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Profilé en C avec bords dentelés : capacité accrue d'arrachement et de cisaillement
- Longues encoches à l'arrière pour plus de possibilités de fixation; orifices ronds pour une fixation par chevillage optimisée
- Dimensions pré-indiquées : installation, montage et coupe plus rapides
- Polyvalent et adaptable grâce au système de rails modulaire
- Eléments d'isolation phonique disponibles pour tous les rails de montage MQ
Applications
- Recommandé pour l'installation en atmosphère intérieure sèche
- Systèmes de maintien modulaires pour conduits
- Systèmes de supportage modulaires pour conduits de ventilation et supports de câbles
- Systèmes de maintien modulaires pour structures 3D
- Installation murale
![Fireresistance_APC_70x50](/medias/sys_master/images/hac/h0d/10047772295198.png)
![Maritime_Type_Approved_Product_rgb_APC_70x50](/medias/sys_master/images/ha4/h5a/10047645679646.png)
![Shock_proven_DE_APC_70x50](/medias/sys_master/images/hc3/h65/10047613763614.png)
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.