CS-MFT 3Z EX Dichtband
New product UltimateArtikel #r1956434
3-Zonen-Multifunktions-Fugendichtband (Extrem)
- Anwendungsgruppe (DIN 18542): BG1 / BGR
- Widerstand gegen Wasserdampfdiffusion (µ-Wert, geschätzt): 7 – 44
- Anwendungstemperatur - Bereich: 5 - 30 °C
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Fugendichtungsband, Fensterfuge, Brandschutzbandage, Fensterband oder Brandschutzband
Vorteile
- Hochleistungsdichtband (Belastungsgruppe 1) für Anschlussfugen an Fenster- und Türrahmen mit feuchteadaptiver Membrantechnologie
- Erfüllt die deutschen Anforderungen an Passivhäuser
- Komplette Prüfberichte für Beanspruchungsgruppe 1 (BG1/BGR) verfügbar, in Übereinstimmung mit DIN 18542:2009 und RAL-Montageleitfaden zu Planung und Einbau von Fenstern und Eingangstüren
- Geeignet für offene und Bewegungsfugen; Verputzen dank Baustoffklasse B1 nicht unbedingt erforderlich
- Ein hervorragendes Produkt für extrem hohe funktionale Anforderungen an Anschlussfugen für Fenster und Türen; nach innen luftdicht; in der Mitte ausgezeichnete Wärme- und Schallisolierung bis 58 dB; nach aussen hohe Schlagregendichtheit ≥1050 Pa
Anwendungen
- Abdichtung von umlaufenden Anschlussfugen an Fenstern und Türen
- Geeignet für alle Funktionsbereiche von Fensteranschlussfugen – Innen, Mitte und Aussen
- Kann auf alle gängigen Fensterrahmenmaterialien aufgebracht werden – PVC, Metall, Holz oder Materialkombinationen