- Home
- Engineering
- Lösungen für Ingenieure
- Ankerschienen Hilti HAC
Die ideale Ankerschiene für jedes Projekt
Mit Hilti HAC Ankerschienen befestigen Sie so einfach, schnell und sicher wie nie zuvor – vom einfachen Bauteilanschluss bis zu höchsten Lastanforderungen bei Fassaden, Aufzugschächten und Schnellbahntunneln.
Eingegossene Befestigungsschienen sind Standard im Betonbau – egal ob im Eigenheim, in der Fabrikhalle oder im Hochhaus. Überall sichern Ihnen Ankerschienen höchste Flexibilität und zuverlässigen Halt. Vorausgesetzt, Sie können bei jedem Ihrer Projekte die jeweils perfekt passende Ausführung nutzen. Deshalb haben wir für Sie die komplette Bandbreite im Programm. Jede unserer Ankerschienen ist unter härtesten Bedingungen getestet und international zugelassen. Und unsere Befestigungsspezialisten unterstützen Sie umfassend – von der Bemessung bis zur Montage.

Volle Flexibilität
Die zuverlässige Einhaltung aller Spezifikationsvorgaben ist Pflicht. Mit Hilti HAC Ankerschienen gehen Sie stets auf Nummer sicher: Unsere Ankerschienen gewährleisten bei jeder Anwendung mindestens gleiche oder höhere Lastwerte als Alternativprodukte.

Einfache Montage
Details machen den Unterschied. Zum Beispiel unsere speziell entwickelten „LDPE“ Schaumstofffüller: Beim Eingiessen schützen sie das Innere unserer Ankerschienen sicher vor dem Eindringen von Flüssigbeton. Und dank der integrierten Griffschlaufen lassen sie sich nach dem Aushärten des Betons einfach herausziehen. Sie benötigen also kein Werkzeug und vermeiden versehentliche Beschädigungen des Schienenprofils.

Umfassende Unterstützung
Mit Hilti ist die Wahl der jeweils perfekten Schienenvariante kein Aufwand: Unsere Bemessungssoftware PROFIS Anchor Channel unterstützt Sie selbst bei der Planung anspruchsvoller Befestigungsaufgaben optimal. Und unsere Vertriebsingenieure beraten Sie bei allen technischen Fragen schnell und kompetent – gerne auch vor Ort auf der Baustelle.

Komplettes Angebot
Kaltgeformt, warmgewalzt und – exklusiv bei Hilti – temperaturgesteuerte Walzung: Mit unserem Ankerschienenportfolio haben Sie für jede Befestigungsanforderung eine souveräne Antwort. Denn wir haben das Prinzip der „Verankerung mit eingegossenen Schienen“ für Sie optimiert – für alle Anwendungsbereiche.