- Home
- Engineering
- Software für Ingenieure
- Erweiterte Vermessungslösungen

Digitale Vermessungslösungen
Schnellere, einfachere und präzisere Bauvermessung
Schliessen Sie die Lücke zwischen Büro und Baustelle mit den digitalen Vermessungslösungen von Hilti. Mit intuitiver Software und robuster Hardware ermöglichen unsere Lösungen Ihren Teams, direkt mit 2D- und 3D-Daten zu arbeiten. So wird präzise Vermessung einfacher und produktiver als je zuvor.

Drei Schritte für eine präzisere Baustellenplanung
1. Planen Sie im Büro – oder auf der Baustelle
Erstellen Sie Linien und Punkte in Ihrem digitalen Plan mit Ihrer CAD-Software, der PROFIS Layout Office Software von Hilti, oder sogar auf der Baustelle mit Ihrem Totalstation-Tablet.
2. Richten Sie Ihre Totalstation auf der Baustelle ein
Nutzen Sie die automatische Stationierungsfunktion Ihrer Hilti Totalstation und laden Sie Dateien aus Ihren digitalen 2D- oder 3D-Modellen, einschliesslich CAD- und BIM-Daten, direkt auf Ihr Tablet.
3. Übertragen Sie Ihre Messdaten auf die Realität
Beginnen Sie mit der geführten Vermessung Ihrer 2D- oder 3D-Modelle mit unserer massgeschneiderten Hilti Construction Layout Software für Vermesser. Diese ist auf Ihrem Controller-Tablet vorinstalliert.

Hardware für laserschnelle Vermessung
Sparen Sie Arbeitskosten – ein Bediener kann mit minimaler Schulung bis zu 500 Punkte pro Tag vermessen
Mit herkömmlichen Methoden können zwei erfahrene Arbeiter etwa 150 Punkte pro Tag vermessen. Mit einer Totalstation steigt diese Zahl auf 500 Punkte – mit nur einem Bediener. Dank der Selbstnivellierung und der einfachsten automatischen Stationierungsmethode auf dem Markt können selbst unerfahrene Arbeiter 2D- und 3D-Positionen leichter vermessen. Und die Daten werden direkt auf das Tablet hochgeladen, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Keine Bänder, keine Rechnerei, kein Papierkram.


Seien Sie bereit für die Vermessung mit BIM
Höhen vermessen – Arbeiten Sie direkt mit IFC 3D-Modellen
Wünschen Sie sich bessere Präzision und effizientere Arbeitsabläufe? Aktivieren Sie das optionale BIM 3D-Vermessungsmodul der HCL-Software, um direkt mit komplexen 3D-Modellen, einschliesslich IFC-Dateien, zu arbeiten. Die Vorteile umfassen: Intuitive Vermessung von Höhen beliebiger Flächen. Keine vorherige Erstellung von Punkten und Linien aus 3D-Elementen im Büro erforderlich. Importieren Sie einfach Ihre 3D-Dateien und arbeiten Sie direkt mit den von einem Designer oder Architekten gelieferten Daten. Legen Sie Kanten und Ecken direkt aus dem IFC-Anzeigemodus an, damit Sie sich auf einen bestimmten Bereich konzentrieren können.

Rationalisierte Planung
Bringen Sie digitale Planungsproduktivität ins Büro
Die Umstellung auf digitale Vermessung kann beängstigend sein, aber mit der Planungssoftware PROFIS Layout Office ist die Vorbereitung digitaler Daten für die Baustelle einfacher denn je. Vereinfachen Sie Planungsabläufe, reduzieren Sie die Anzahl der Vermessungspunkte und lassen Sie Mitarbeiter ohne spezielle technische Kenntnisse lernen, die neuesten Architekten- oder Planerdateien aus dem digitalen Modell zu importieren, bei Bedarf Änderungen vorzunehmen und die Dateien dann auf unser SPS-Tablet zu exportieren.
Layout-Aufgaben mit dem PLC 600 Tablet steuern
Mehr als ein Tablet – das PLC 600 ist ein leistungsstarker Controller für Ihre Bauvermessungsaufgaben. Vermessen Sie Punkte und Linien direkt in 2D oder in 3D aus CAD- und BIM-Daten mit diesem robusten Tablet, das für die widrigsten Baustellenbedingungen entwickelt wurde.
Entdecken Sie das Vermessungstablet PLC 600Halten Sie Ihre Werkzeuge präzise und genau
Für eine optimale Leistung sollten Messgeräte mindestens einmal im Jahr kalibriert werden. Mit unserem umfassenden Kalibrierungsservice erhalten Sie ein Zertifikat das zeigt, dass Ihr Gerät einer Konformitätserklärung gemäss ISO/IEC 17050-1 entspricht.
Entdecken Sie unseren KalibrierungsserviceKontrollieren Sie Ihre Werkzeugkosten
Vereinfachen Sie Ihre Finanzplanung und Verwaltung mit unserem Flottenmanagement. Zahlen Sie eine feste monatliche Gebühr, die alle Ihre Geräte einschliesslich deren Nutzung, Wartung und Reparaturkosten abdeckt. Überlassen Sie es uns, sich um Ihre Geräte zu kümmern, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.
Entdecken Sie unsere Flottenmanagement-Lösung