Software für Baumanagement
Entdecken Sie unser Angebot an Bausoftware für die Verfolgung von Bauwerkzeugen und die Organisation Ihrer Projekte von der Baustelle bis zum Büro
11 Produkte
Filter

Neu
- Beschreibung
- Robuste und einfach zu installierende GPS-Tags für Baumaschinen, die Sie bei der Verwaltung, dem Schutz und der Verfolgung von Maschinen auf der Baustelle unterstützen (Hilti ON!Track)
- Abmessungen (LxBxH)
- 84 x 63 x 24 mm
- IP-Schutzklasse
- IP 68
- Kommunikationsstandard
- LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66

- Beschreibung
- Sehr robuster Edelstahl-Anhänger mit hoher Beständigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen und Abrieb, mit mehreren Befestigungsmöglichkeiten für eine Vielzahl an Anwendungen
- Abmessungen (LxBxH)
- 19 x 1.2 x 43 mm
- Barcodetyp
- 2D-Barcode (Datenmatrix ECC200)
- Betriebstemperaturbereich
- -40 - 200 °C

- Beschreibung
- Widerstandsfähiger Aluminium-Tag mit Metallseil für stark strapazierte Betriebsmittel
- Abmessungen (LxBxH)
- 26 x 9.4 x 35 mm
- Barcodetyp
- 2D-Barcode (Datenmatrix ECC200)
- Betriebstemperaturbereich
- -20 - 65 °C

- Beschreibung
- Robuste, selbstklebende Barcode-Tags zur Identifizierung und Nachverfolgung aller Arten von Baumaschinen
- Barcodetyp
- 2D-Barcode (Datenmatrix ECC200), 1D Barcode-128C
- Betriebstemperaturbereich
- -20 - 45 °C

- Beschreibung
- Robuste Betriebsmittelkennzeichnung zur Verfolgung von Standort und Einsatzbedarf von Geräten auf der Baustelle über das Hilti ON!Track Tracking-System – optimieren Sie Ihren Bestand und sparen Sie Zeit bei der Verwaltung
- Abmessungen (LxBxH)
- 32 x 22 x 5 mm
- Barcodetyp
- 2D-Barcode (Datenmatrix ECC200)
- IP-Schutzklasse
- IP 67 (IEC 60529)

- Beschreibung
- Gateway als All-in-One-Lösung für die Verfolgung und Verwaltung von Lagerbeständen mit Hilti ON!Track
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Zubehör für die ON!Track Geräteverwaltung
- Betriebstemperaturbereich
- -20 - 45 °C

- Beschreibung
- Zubehör für die ON!Track Geräteverwaltung
- Betriebstemperaturbereich
- -20 - 45 °C

- Beschreibung
- Zubehör für die ON!Track Geräteverwaltung
- Betriebstemperaturbereich
- -20 - 45 °C

- Beschreibung
- Zubehör für die ON!Track Geräteverwaltung
- Betriebstemperaturbereich
- -20 - 45 °C