Luftreiniger
Verringerung der Belastung durch lungengängigen Staub mit Luftreinigern, die für die Absaugung von Staub in der Luft bei Bau- und Renovierungsarbeiten entwickelt wurden
2 Produkte
Filter

- Beschreibung
- Agiler und leichter Luftreiniger zur Beseitigung luftgetragener Partikel bei Bauarbeiten
- Gewicht
- 15.2 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 492 x 419 x 674 mm
- IP-Schutzklasse
- IP 44 (EN 60529)

- Beschreibung
- Agiler und leichter Luftreiniger mit zusätzlicher Leistung zur Beseitigung feiner luftgetragener Partikel bei höherer Geschwindigkeit oder aus grösseren Bereichen
- Gewicht
- 16.3 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 492 x 419 x 674 mm
- IP-Schutzklasse
- IP 44 (EN 60529)