Tank VC 3/4-T8
New productArtikel #2402237
Auffangbehälter 8 l , kompatibel mit den VC 4X-22 Akku-Baustaubsaugern und der optionalen VC 4X-22 Rückentragevorrichtung (nass und trocken)
- Fassungsvermögen des Behälters: 8 l
- Staubfassungsvermögen: 7 kg
- Staubklasse: k. A.
Teilen
Vorteile
- Kompaktes Kraftpaket – kombinierbar mit unseren leistungsstärksten Akku-Baustellensaugern für noch mehr Sicherheit und eine noch effizientere Baustellenreinigung
- Modulares Aufbaukonzept – statten Sie Ihren VC 4X-22 Baustellensauger je nach anwendungsspezifischem Bedarf mit einem Auffangbehälter der Größe T-8- oder T-15 aus.
Anwendungen
- Nass- und Trockensaugen von Baustaub, Absaugen von Holzstaub/Spänen sowie Betonschutt von Bohr-/Abbrucharbeiten
- Nassabsaugung, trockenes Diamantbohren, Schleif- sowie leichte Trenn- und Schneidarbeiten