VC 20L-X Baustaubsauger der L-Klasse
New productArtikel #r11000879
Leistungsstarker Baustellensauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 15 l
- Luftstrom Motor allein: 74 l/s
- Luftstrom am Schlauchende: 39 l/s
- Max. Vakuumdruck: 24.5 kPA
Hilti Kunden suchten auch Bauentstauber, L-Sauger, Staubsauger, Trockensauger oder Bausauger
- Robuster Universalsauger für Staubabsaugung und Reinigung unter härtesten Einsatzbedingungen
- Hohe Wendigkeit – kompakt und leicht, dadurch einfache Handhabung auf der Baustelle
- Automatischer, adaptiver Filterreiniger Hilti AirBoost – reinigt den Luftfilter bei Bedarf selbsttätig für eine konstant hohe Absaugleistung
- Leistungsanzeige – Echtzeit-Feedback zum Filterstatus und zur Saugleistung des Bausaugers
- Optional mit Auto-Start – Ein-/Ausschalten über die Bluetooth® Fernbedienung
- Absaugen von Staub beim Schleifen, Schneiden, Schlitzen, Bohren sowie bei Trockenkernbohrungen
- Nass- und Trockenreinigung
- Entfernen von Bohrschlamm bei Nassbohranwendungen

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.