VC 60-W Schlammsauger
New productArtikel #r13651850
Leistungsstarker Bohrschlammsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen (nass), Tank 72 l
- Luftstrom am Schlauchende: 46 l/s
- Max. Vakuumdruck: 21.5 kPA
- Wasserkapazität: 52 l
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Bauentstauber, Staubsauger oder Bausauger
Vorteile
- Leistungsstärkster Nassreiniger von Hilti mit der höchsten Kapazität für anspruchsvolles nasses Kernbohren und Wandsägen
- Verbesserte Zuverlässigkeit – zusätzlicher Schwimmerschalter sorgt für zuverlässige Abschaltung bei vollem Behälter und erleichtert maximales Befüllen
- Grosses Fassungsvermögen von 72 Litern – Tank einfach von unten mittels Schlauch und Kippfunktion entleerbar
- Leistungsstarke Absaugung – zwei Turbinen und manueller Filterreiniger beschleunigen den Reinigungsvorgang
- Einfacherer Transport – durch die grossen Räder, den integrierten Bügelgriff und den robusten Edelstahltank hält dieser Bausauger selbst harten Baustellenbedingungen stand
Anwendungen
- Entfernung von Schlamm, der beim nassen Kernbohren und Sägen sowie bei intensiven Trennarbeiten mit Wandsägen entsteht
- Reinigung von Baustellen mit grossen Mengen Wasser und Schlamm (inklusive Bodendüse)

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung VC 60-W (02), Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Spanisch, Griechisch, Englisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 6.4 MB ]