VC 2D-22 Akku-Baustaubsauger
New productArtikel #r18834779
Kompakter Akku-Baustaubsauger zur Reinigung von Baustellen (trocken), Tank 3,5 l (Nuron Akku)
- Fassungsvermögen des Behälters: 4 l
- Staubfassungsvermögen: 3 kg
- Staubklasse: k. A.
Teilen
Vorteile
- Kompakt und leicht – Schultergurte, schlankes Design und Stauraum für Zubehör an Bord machen Ihre Hände frei und sorgen für mehr Platz in Ihrem Transporter
- Zwei Leistungsstufen – volle Leistung oder Sparbetrieb für eine längere Akkulaufzeit, je nach Bedarf
- Flexibler Dehnsaugschlauch mit einem Aktionsradius von bis zu 2,5 m zur Reinigung auch von Engstellen.
- Filterreinigung – Filterentsaubung/-säuberung auf Knopfdruck für eine gleichbleibend hohe Saugleistung und schnellere Reinigung
- Weniger Staub für mehr Sicherheit – Reduzierung gesundheitsschädlicher Staubbelastungen und dadurch bessere Sicht am Arbeitsplatz
Anwendungen
- Kleinflächige Baustellenreinigung
- Schnelle Beseitigung von trockenem Baustellenschutt
- Mobile Reinigung

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.