VC 4LX-22 T15 Akku-Baustaubsauger der L-Klasse
New productArtikel #r21372323
Leistungsstarker Akku-Baustaubsauger mit großem Auffangbehälter für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 15 l (Nuron Akku)
- Luftstrom Motor allein: 67 l/s
- Luftstrom am Schlauchende: 30 l/s
- Fassungsvermögen des Behälters: 15 l
Teilen
Vorteile
- Leistungsstark und kompakt – mehr Sicherheit und effizientere Reinigung Ihrer Baustellen in Verbindung mit unserem leistungsstärksten Akku-Baustellensauger
- Gebaut für Flexibilität – kompakte Standfläche mit Rädern und Schiebestange für vielseitige Reinigung auf der Baustelle
- Optimiert für mobiles Betonschleifen – in Verbindung mit unserem DGH 130-22
- Automatische Filterreinigung – sorgt für eine hohe Saugleistung, indem der Staub aus dem Filter entfernt wird, so dass die Arbeit weniger unterbrochen wird
- Optionaler Autostart verfügbar – die Absaugung kann über eine Bluetooth®-Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden
Anwendungen
- Nass- und Trockensaugen von Baustaub, Absaugen von Holzstaub/Spänen und Betonschutt vom Bohren/Brechen
- Grosser Auffangbehälter und automatische Filterreinigung ermöglichen mobiles Betonschleifen
- Nasses Absaugen, trockenes Diamantbohren, leichtes Schleifen, Trennen und Schlitzen
- Staubsauger der L-Klasse – für die Aufnahme von 99 % des Staubs mit einer Korngrösse von weniger als zwei Mikrometern

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung VC 4X-22 (01), Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Spanisch, Griechisch, Englisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 5.4 MB ]