VC 20M-X Baustellensauger der M-Klasse
New productArtikel #r21959319
Leistungsstarker Baustellensauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und zur Baustellenreinigung (nass und trocken), Behältergrösse 15 l – ACD-zertifizierter Staubsauger
- Luftstrom Motor allein: 74 l/s
- Luftstrom am Schlauchende: 39 l/s
- Max. Vakuumdruck: 24.5 kPA
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Sauger, ACD, Baustaubsauger der M-Klasse, Staubsauger oder VC 20M-X
Vorteile
- Robuster Nass-/Trocken-Staubabsauger – konstruiert für die Staubabsaugung und Reinigung unter härtesten Baustellenbedingungen
- Hohe Wendigkeit – kompakt und leicht, dadurch einfache Handhabung auf der Baustelle
- Automatische Filterreinigung – die adaptive Filterreinigung sorgt für eine gleichbleibende Saugleistung und wird nur bei Bedarf aktiviert, wodurch Lärm und Arbeitsunterbrechungen reduziert werden
- Erhöhte Vielseitigkeit – schliessen Sie Ihren VC 20M-X Vakuumaufsatz einfach an ein VC-Dauerbeutelsystem an, um mehr Kapazität und einen schnelleren Beutelwechsel für Ihre Anwendung zu erreichen
- Ordnung halten bei leichtem Transport – problemlose Aufbewahrung Ihrer Ausrüstung dank integrierten Zubehör-Verstauungsmöglichkeiten wie Spanngurte und -gummis für Schläuche und Stromkabel sowie einer optionalen Aufbewahrungstasche für Ersatzfilter und mehr
Anwendungen
- Absaugen von Staub beim Schleifen, Schneiden, Schlitzen und Bohren sowie bei Trockenkernbohrungen
- Nass- und Trockenreinigung
- Entfernen von Bohrschlamm bei Nassbohranwendungen
- ACD-zertifiziert – erfüllt die Kriterien für ein Gerät für brennbare Stäube (ACD) zum Aufsaugen feiner Partikel, die sich in Verbindung mit Luft entzünden oder explodieren können (z. B. bei der Holz- oder Metallbearbeitung)
- M-Class-Sauger – für die Aufnahme von 99,9 % des Staubs mit einer Korngrösse von weniger als zwei Mikrometern
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung VC 20X-ACD; VC 40X-ACD (05), Serbisch, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Kroatisch, Polnisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Dänisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Spanisch, Griechisch, Englisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 5.9 MB ]