Wasserfanghalter DD-HD30-WCH
New productArtikel #305536
Ermöglicht die Befestigung von Wasserfangsystemen am Bohrständer – kompatibel mit dem Wassermanagementsystem WMS 100
- Zubehörtyp: Wasserfangringhalter
- Zu verwenden mit: DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Zusatzinformationen zum Zubehör: Wasserfanghalter
Teilen
Vorteile
- Ermöglicht sauberes Überkopfbohren
- Nimmt bis zu 100 % Bohrschlamm auf
Anwendungen
- Zum Anbringen eines Wasserfangsystems an einem Bohrständer, wenn Kernbohrungen an Wänden oder über Kopf durchgeführt werden
- Wasserfangsysteme sind mit dem Wassermanagementsystem WMS 100 oder einem Staubsauger kombinierbar