Staubabsaugvorrichtung TE DRS-Y
New productArtikel #r6185
Staubabsaugungssystem für Bohr- und Meisselarbeiten in Beton mit Hilti SDS Max (TE-Y) Bohrhämmern
- Werkzeugtyp: Bohrhammer SDS-Max
- Staubsauger erforderlich: Ja
Hilti Kunden suchten auch Absaugtechnik, Staubfreies Bohren, Zubehör Staubabsaugung, Staubfreies Meißeln oder Akku Bohrhammer mit Staubabsaugung
- Einzigartiges Hilti System für staubfreies Bohren und Meisseln mit SDS Max Bohrhämmern
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – deutliche Reduzierung der Staubmenge in der Luft
- Nahezu staubfreies Bohren bis zu einer Tiefe von 300 mm mit Bohrkronen von 12–52 mm Durchmesser und 520–570 mm Länge
- Nahezu staubfreies Meisseln mit 240-500 mm langen Meisseln
- Nahezu staubfreies Kernbohren mit Hilti Hammerbohrkrone mit 68–150 mm Durchmesser

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.