Staubabsaugvorrichtung TE DRS-D
New productArtikel #r7930909
Absaugvorrichtung zum Bohren in Beton und Mauerwerk mit allen Drehbohrern
- Werkzeugtyp: Bohrhammer SDS-Max, Bohrhammer SDS-Plus
- Gewicht: 0.26 kg
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 5 - 55 mm
Hilti Kunden suchten auch Absaugmodul, DRS, Staubabsaugung für SDS Plus und SDS Max, Staubfreies Bohren oder Gecko
- Einzigartiges Hilti System für nahezu staubfreies Bohren mit Drehbohrern SDS Max und SDS Plus
- Nahezu staubfreies Bohren mit 5–55 mm Durchmesser und unbegrenzter Bohrerlänge
- Nahezu staubfreies Bohren mit 3/16” bis 2-1/8” Durchmesser und unbegrenzter Bohrerlänge

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.