REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Selbstsichernde Wasserfangsysteme

Unsere Wassersammler mit integrierter Absaugung helfen bei der Beseitigung von Schlamm beim Diamantkernbohren, ohne dass sie an Bohrständer oder Kernbohrer montiert werden müssen

7 Produkte

Filter
Wasserfangsystem DD-WCS-67
Beschreibung
Selbstsicherndes Wasserfangring-System
Zubehörtyp
Wasserfangringsysteme
Zu verwenden mit
DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Zusatzinformationen zum Zubehör
Wasserfangsystem bis zu Ø 67 mm
Wasserfangsystem DD-WCS-122
Beschreibung
Selbstsicherndes Wasserfangring-System
Zubehörtyp
Wasserfangringsysteme
Zu verwenden mit
DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Zusatzinformationen zum Zubehör
Wasserfangsystem bis zu Ø 122 mm
Wasserfangsystem DD-WCS-142
Beschreibung
Selbstsicherndes Wasserfangring-System
Zubehörtyp
Wasserfangringsysteme
Zu verwenden mit
DD 150-U, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Zusatzinformationen zum Zubehör
Wasserfangsystem bis zu Ø 142 mm
Wasserfangsystem DD-WCS-172
Beschreibung
Selbstsicherndes Wasserfangring-System
Zubehörtyp
Wasserfangringsysteme
Zu verwenden mit
DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
Zusatzinformationen zum Zubehör
Wasserfangsystem bis zu Ø 172 mm
Wasserfangsystem DD-WCS-250
Beschreibung
Selbstsicherndes Wasserfangring-System
Zubehörtyp
Wasserfangringsysteme
Zu verwenden mit
DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
Zusatzinformationen zum Zubehör
Wasserfangsystem bis zu Ø 250 mm
Wasserfangsystem DD-WCS-200 V
Beschreibung
Selbstsicherndes Wasserfangring-System
Zubehörtyp
Wasserfangringsysteme
Zu verwenden mit
DD-WMS 100
Wasserfangsystem DD-WCS-500 V
Beschreibung
Selbstsicherndes Wasserfangring-System
Zubehörtyp
Wasserfangringsysteme
Zu verwenden mit
DD-WMS 100