REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Zubehör für Fassadensysteme

Zubehör für die schnelle, zuverlässige und einfache Montage von Fassadensystemen, darunter Lösungen zur Sandwichpaneelbefestigung.

30 Produkte

Filter

Neu

Klammern MFT-CV


Beschreibung
Edelstahlklammern für Fassadenplatten
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl A2
Metallbau-Selbstbohrschrauben S-AD 01 S
Beschreibung
Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) ohne Unterlegscheibe für Aluminium-Fassadenbefestigungen (bis 4 mm)
Scheibengröße
13 mm
Untergrundmaterial
Aluminium
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
S-AD 01 SS Fassadenschrauben selbstbohrend
Beschreibung
Selbstbohrschraube (A4 Edelstahl) ohne Unterlegscheibe für Aluminium-Fassadenbefestigungen (bis 4 mm)
Scheibengröße
13 mm
Untergrundmaterial
Aluminium
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration, Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Strassennähe, Küstengebiete
Fassaden-Selbstbohrschrauben S-AD01L(P)SS
Beschreibung
Edelstahl-Selbstbohrschraube (A4) ohne Unterlegscheibe für Profil/Profil-Fassadenbefestigungen
Untergrundmaterial
Aluminium
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration, Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Strassennähe, Küstengebiete
Schraubendurchmesser d
5.5 mm
MFT-S2S Profilverbinder
Beschreibung
Verbindungsstück für S2S Profile
Keine technischen Daten verfügbar
Fassaden-Selbstbohrschrauben S-PS01S/S-PD01S
Beschreibung
Edelstahl-Selbstbohrschraube (A2) zum Aufschrauben von Putzplatten auf Aluminium-/Holz-Fassadenprofilen
Untergrundmaterial
Holz, Kohlenstoffstahl, Aluminium
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Schraubendurchmesser d
5.5 mm
MFT-S2S Adapterplatte
Beschreibung
Adapterplatte für Konsolen MFT-S2S UI L und MFT-S2S U L (mit oder ohne Trennelement)
Höhe
195 mm
MFT-C Kassettenbefestigung
Beschreibung
Schelle und Bolzen zur Befestigung von Kassettensystemen an Unterkonstruktionsprofilen
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66, Alu: EN AW-6082-T6
MFT – CSC Verbinder
Beschreibung
Verbinder für Ecklösungen
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-CF Montageelement
Beschreibung
Deckenelement für die Montage von Untersichten
Höhe
60 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-CON Montageelement
Beschreibung
Montageelement zur Verbindung von Schienen
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-UNI Montageelement
Beschreibung
Tragprofil zur Verbindung von Alu- und Holzkonstruktionen
Länge
85 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-ISO Dämmung


Beschreibung
Wärmedämmendes Element zur thermischen Trennung des Wandhalters vom Untergrund
Werkstoffzusammensetzung
PVC (hart)
MFT-DF L Montageelemente
Beschreibung
Montageelemente zur Verlängerung von Konsolen für Fassaden (gross)
Höhe
150 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-DF S Montageelemente
Beschreibung
Montageelemente zur Verlängerung von Konsolen für Fassaden (klein)
Höhe
50 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-DF M Montageelemente
Beschreibung
Montageelemente zur Verlängerung von Konsolen für Fassaden (mittelgross)
Höhe
75 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Agraffe MFT-HAF 150 K
Beschreibung
Aufhänger für die verdeckte Befestigung von Fassadenverkleidung mit Hinterschnittdübeln
Höhe
63.5 mm
Länge
150 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium EN AW-6063 T66
Agraffe MFT-H 150 K
Beschreibung
Aufhänger für die verdeckte Befestigung von Fassadenverkleidung mit Hinterschnittdübeln
Höhe
63.5 mm
Länge
150 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium EN AW-6063 T66
Agraffe MFT-HAF 80 T
Beschreibung
Aufhänger für die verdeckte Befestigung von Fassadenverkleidung mit Hinterschnittdübeln
Höhe
63.5 mm
Länge
80 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium EN AW-6063 T66
Agraffe MFT-H 50 T
Beschreibung
Aufhänger für die verdeckte Befestigung von Fassadenverkleidung mit Hinterschnittdübeln
Höhe
63.5 mm
Länge
50 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium EN AW-6063 T66
Agraffe MFT-HAF 50 RL7
Beschreibung
Aufhänger zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidung mit mechanischen Befestigungselementen für die rückseitige Befestigung
Höhe
63.5 mm
Länge
50 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Agraffe MFT-H 50 RL7
Beschreibung
Aufhänger zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidung mit mechanischen Befestigungselementen für die rückseitige Befestigung
Höhe
63.5 mm
Länge
50 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Agraffe MFT-HAF 50 RL8,5
Beschreibung
Aufhänger für die verdeckte Befestigung von Fassadenverkleidung mit Gewindefurchschrauben
Höhe
63.5 mm
Länge
50 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium EN AW-6063 T66
Agraffe MFT-H 40 RL8,5
Beschreibung
Aufhänger für die verdeckte Befestigung von Fassadenverkleidung mit Gewindefurchschrauben
Höhe
63.5 mm
Länge
40 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium EN AW-6063 T66
Agraffe MFT-HAF 40 K
Beschreibung
Aufhänger für die verdeckte Befestigung von Fassadenverkleidung mit Hinterschnittdübeln
Höhe
63.5 mm
Länge
40 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Agraffe MFT-H 40 K
Beschreibung
Aufhänger für die verdeckte Befestigung von Fassadenverkleidung mit Hinterschnittdübeln
Höhe
63.5 mm
Länge
40 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Agraffe MFT-HAF 50 RL9
Beschreibung
Aufhänger zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidung mit mechanischen Befestigungselementen für die rückseitige Befestigung
Höhe
63.5 mm
Länge
50 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Agraffe MFT-H 50 RL9
Beschreibung
Aufhänger zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidung mit mechanischen Befestigungselementen für die rückseitige Befestigung
Höhe
63.5 mm
Länge
50 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Gewindefurchschraube S-HP02SS
Beschreibung
Gewindefurchschraube S-HP02SS für verdeckte Befestigungen in Anwendungen mit leicht hinterlüfteten Fassaden
Untergrundmaterial
Hochdrucklaminat
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration, Küstengebiete
Schraubendurchmesser d
7.2 mm
S-FP01SS Befestigungsbolzen
Beschreibung
Befestigungsbolzen für leicht hinterlüftete Fassaden
Untergrundmaterial
Aluminium
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration, Küstengebiete
Schraubendurchmesser d
5.5 mm