Mensola FOX VI S
New productArticle #r11664951
Mensola versatile da parete per installare sottostrutture di facciata "rainscreen"
- Composition du matériau: Aluminum EN AW-6063 T66
- Matériau isolant: Polypropylène
- Épaisseur de l'isolant: 6 mm
Partager
Caractéristiques
- Économie de main d'œuvre – la conception optimisée de la console double et les solutions de fixation innovantes aident à réduire les coûts totaux d'installation
- Installation plus facile – aide optimisée et marquages plus clairs pour simplifier la fixation de la console double et l'alignement du rail
- Plusieurs options de fixation – peut être installée à l'aide de chevilles, de vis ou d'une fixation directe (DX) adaptées
- Console double pré-assemblée – arrive sur le site prêt pour la fixation au mur ou à la dalle
- Aide à l'ingénierie disponible – contactez votre équipe locale Hilti pour des conseils spécifiques au projet sur l'optimisation de la structure de façade ventilée
Applications
- Fixation de l'ossature de la façade à écran de pluie sur le béton, la maçonnerie, les goujons métalliques et le bois
- Montage de structures de façade sur la structure principale (console double d'aide)
- Installation de rails supports verticaux
- Compatible avec tous les revêtements de façade