Mensola FOX V M
Nuovo prodottoArticolo #r11664954
Mensola versatile da parete per installare sottostrutture di facciata "rainscreen"
- Composizione materiale: EN AW-6063 T66
- Larghezza: 46 mm
- Altezza: 75 mm
Condividi
Caratteristiche
- Risparmio di manodopera - il design di mensola ottimizzato e le soluzioni di fissaggio innovative aiutano ad abbassare il costo totale d'installazione
- Installazione più semplice - un aiuto manuale ottimizzato e marcature più chiare per semplificare il fissaggio delle mensole e l'allineamento dei binari
- Opzioni multiple di fissaggio - installabile usando tasselli, viti o un fissaggio diretto (DX) idonei
- Mensola preassemblata - giunge in cantiere pronta per il fissaggio alla parte o alla piastra
- Supporto tecnico disponibile - contattare il proprio team Hilti locale per una consulenza specifica del progetto su come ottimizzare la sottostruttura di facciata ventilata
Applicazioni
- Fissaggio di sottostrutture per facciata "rainscreen" a calcestruzzo, muratura, montanti metallici e legno
- Montaggio di sottostrutture per facciata sulla struttura primaria (mensola manuale di aiuto)
- Installazione di binari di supporto verticali
- Utilizzabile con tutti i tipi di rivestimento per facciata