Consoles MFT-VS S
New productArticle #r22000558
Petites consoles doubles en acier inoxydable pour l'installation de façades ventilées sur des bâtiments à haute efficacité thermique et répondant à des exigences de conformité au feu
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
- Largeur: 50 mm
- Hauteur: 50 mm
Partager
Caractéristiques
- Performance améliorée – la nouvelle console en acier duplex est conçue pour des charges plus élevées et une résistance à la corrosion, tout en réduisant les ponts thermiques et l’encombrement carbone
- Optimisation de la conception et ingénierie de valeur accrues – la gamme étendue de tailles de consoles augmente l’efficacité de la conception pour réduire les coûts d’installation et le gaspillage de matériel. Contactez votre équipe Hilti locale pour obtenir des services d’ingénierie adaptés aux projets
- Productivité accrue : le clip "aide" maintient de manière temporaire les profilés en place pour garantir une installation correcte
- Polyvalent et facile à installer - la platine de la console double comporte des trous de 6,5 mm ou 11 mm pour la fixation avec des chevilles, des vis ou le clouage direct (DX) et peut fixer les profilés aux points coulissants.
- Certifié et testé - EN 1090 (marque CE), classement coupe-feu A, perte de chaleur évaluée par une société indépendante conformément à la norme EN ISO 10211
Applications
- Montage de toute la sous-structure du système de façade ventilée sur les structures de construction primaires en béton, maçonnerie, SFS ou bois
- Idéal pour les projets exigeant un niveau élevé de conformité au feu, d’efficacité thermique et une faible empreinte carbone, notamment dans les bâtiments verts
- Accommode les profilés de fixation aux configurations variées, permettant l'installation d'un large éventail de types de panneaux de façade.
- Convient à tous les bardages pare-pluies dans des environnements corrosifs (C3)