MFT-VS L Konsolen
New productArtikel #r22000576
Grosse Edelstahlkonsolen für die Befestigung hinterlüfteter Fassaden mit hoher thermischer Effizienz und Brandschutzanforderungen
- Werkstoffzusammensetzung: Rostfreier Stahl, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
- Breite: 50 mm
- Höhe: 140 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Edelstahlkonsole, Konsolen oder MFT-VS L
Vorteile
- Erhöhte Leistung – neue, korrosionsbeständige Konsole aus Duplex-Stahl für höhere Lasten, reduziert Wärmebrücken und verbessert die CO2-Bilanz
- Grosse Flexibilität und Optimierungsmöglichkeiten bei der technischen Auslegung – das erweiterte Angebot an Konsolengrössen bewirkt eine höhere Planungseffizienz und reduziert den Materialeinsatz und die Kosten. Kontaktieren Sie Ihr lokales Hilti Team für projektspezifische technische Dienstleistungen
- Höhere Produktivität – das Montageelement hält die Profile zur Einbauhilfe hält die Profile vorübergehend an Ort und Stelle und gewährleistet so eine fehlerfreie Montage
- Vielseitig und einfach zu montieren – der Lochdurchmesser der Konsolengrundplatte beträgt 6,5 und 11 mm zur Profilbefestigung an Fix und Gleitpunkten mit Dübeln, Schrauben oder mittels Direktbefestigung (DX).
- Zertifiziert und geprüft – EN 1090 (CE-Kennzeichnung), Brandschutzklasse A, Wärmebrückenberechnung gemäss EN ISO 10211 durch ein unabhängiges Unternehmen
Anwendungen
- Montage der gesamten Unterkonstruktion des hinterlüfteten Fassadensystems auf Tragwerken aus Stahlbeton und Mauerwerk sowie Stahl- oder Holzrahmenkonstruktionen
- Optimal für Bauprojekte mit hohen Anforderungen in Sachen Brandschutz, thermische Effizienz und geringe CO2-Bilanz wie z. B. im Bereich des ökologischen Bauens
- Geeignet für Befestigungsprofile unterschiedlicher Ausführung und dadurch für eine Vielzahl unterschiedlicher Fassadenplatten
- Geeignet für alle Regenschutzverkleidungen in korrosiven (C3) Umgebungen