Handgriffe SDT 9-H
New productArtikel #2221456
Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Blechschrauben – für Seitenüberlappungen und Rahmenbefestigungen
- Zu verwenden mit: SDT 9
- Schraubenlänge - min: 19 mm
- Schraubenlänge - max: 40 mm
Teilen
Vorteile
- Schnellere und produktivere Methode zum Befestigen von Metallbauschrauben mit einem kompatiblen Akku-Schrauber
- Bequemere, aufrechtere Arbeitsposition – weniger ermüdungsbedingte Ausfallzeiten
- Magazinierte Nagelstreifen gewährleisten einen problemlosen Betrieb ohne Verklemmen
- Lange, schlanke Gerätenase – erleichtert die Arbeit in tiefen und schmalen Profilen
- Einstellbare Höhe (80 bis 130 cm)
Anwendungen
- Befestigung überlappender Bleche auf gedämmten Dächern
- Befestigung von Metallblechen an Gitterträgern in gedämmten Dächern
- Befestigung von Metallblechen auf dünnen und dicken Metallträgerkonstruktionen in gedämmten Dächern
- Befestigung von Randbewehrungselementen an Blechen auf gedämmten Dächern