Schraubenmagazin SMD 57
New productArtikel #2289475
Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 9 bis 57 mm Länge – zum Abhängen von Trockenbauwänden, Holzplatten und Aussenverkleidungen
- Länge: 180 mm
- Schraubenlänge - min: 9 mm
- Schraubenlänge - max: 57 mm
Teilen
Vorteile
- Höhere Produktivität – mit magazinierten Schrauben lassen sich in kürzerer Zeit mehr Platten abhängen, was hohes Potenzial für Produktivitätssteigerungen bietet
- Metallnase – robuster, langlebiger und wartungsärmer
- Nachladen in einem Schritt – Nachladen der Schraubenstreifen innerhalb kürzester Zeit
- Einfachere Einstellung – mit seitlichem Rad für die Setztiefe und grösserem Regler für die Schraubenlänge
- Vielseitig – kann mit Schrauben von 9 bis 57 mm Länge verwendet werden
Anwendungen
- Abhängen von Trockenbauwänden auf Metall- oder Holzständerwerk
- Installation von Trockenbaudecken
- Befestigung von Holzplatten auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen
- Befestigung von Hartfaserplatten auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen
- Befestigung von Aussenverkleidungen auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen