Schraubenführung ST-SG 6.5
New productArtikel #425545
Schraubenführung für den Schrauber ST 1800 – zum Befestigen von Sandwichpaneelschrauben
- Zu verwenden mit: ST 1800-A22
- Länge: 135 mm
- Schraubendurchmesser d: 6.5 mm
Teilen
Vorteile
- Komfortables Setzen von Schrauben mit nur einer Hand
- Erheblich verringertes Risiko eines Zerkratzens der Sandwichpaneel-Aussenhaut, optimales Anpressen der Dichtscheibe
- Vermeidet Dellen in der Sandwichpaneel-Aussenhaut für eine bessere Ästhetik
- Geringeres Risiko, dass die Schraubenspitze abrutscht – daher keine Kratzer
- Höhere Produktivität und komfortable, einfache Handhabung
Anwendungen
- Setzen langer Sandwichpaneelschrauben (Ø 5,5 mm und 6,5 mm) auf Stahlkonstruktionen
- Einschrauben von Schrauben mit dem Schraubendreher ST 1800/ST 1800-A/ST 2000
- Befestigung von Sandwichpaneelen auf Stahl-Unterkonstruktionen
- Sandwichschrauben-Führung für Sandwichpaneelschrauben mit Ø 5,5 mm
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung ST-SG 5.5, ST-SG 6.5 (01), Finnisch, Niederländisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Slovenisch, Slovakisch, Türkisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Italienisch, Norwegisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Rumänisch, Deutsch, Spanisch, Englisch, Griechisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 1.5 MB ]