Siebhülse HIT-S (feinmaschig)
New productArtikel #r1075
Metall-Siebhülse (Meterware) für Befestigungen in Hohlmauerwerk
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Innenbereich mit temporärer Kondensation, Trockener Innenbereich
- Untergrundmaterial: Beton (Hohldiele), Mauerwerk (Betonhohlblockstein), Mauerwerk (Lochstein)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Siebhülse, Siebhülse Ankerstange, Metall-Siebhülse oder Siebhülse Ankerstange
Vorteile
- Bessere Belastbarkeit und Mörtelverteilung, wenn Hilti HIT in Untergründen mit grossen Hohlräumen verwendet wird
- Als Meterware erhältlich, sodass ein Ablängen nach Wunsch auf der Baustelle möglich ist
- Kann mit der Siebhülsenschere HIT-SMC 25 abgelängt werden
Anwendungen
- Geeignet für den Einsatz in Lochsteinen mit HIT-HY 270, HIT-MM PLUS und HIT-1
- In Verbindung mit passenden Hilti HIT-Injektionsmörteln für Lochsteine geeignet